Pesaje de control según OIML

Descripción

Concretamente en la industria alimenticia, las básculas de control contribuyen decisivamente a la calidad del producto, pues solo con ellas es posible garantizar la corrección de los datos de cantidad en un envase.

Junto al diseño mecánico, es de suma importancia el sistema electrónico de pesaje. Con SIWAREX FTA y SIWAREX WP231, Siemens ofrece un sistema electrónico rápido y de alta resolución que se adecua de forma excelente para el empleo en básculas de control estáticas. Como componente del sistema de automatización SIMATIC, el control integrado de la báscula de control en su totalidad, es decir, del accionamiento, el procesamiento de imágenes o la realización del manejo y la visualización, no supone ningún problema.

 

Utilidad

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7

  • configuración unitaria con SIMATIC

  • báscula de control estática

  • comprobación de cantidades individuales

  • apto para básculas sujetas a verificación

  • Uso flexible incluso sin PLC


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Módulo de pesaje para aplicaciones sujetas a verificación, uso flexible incluso sin PLC

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un  correo electrónico