Instalaciones de llenado, ensacado o llenado para Big Bags según OIML

Descripción

Con el fin de optimizar los procesos productivos, el pesaje y embalaje rápidos pero al mismo tiempo altamente exactos de las mercancías desempeña un papel decisivo en los procesos de llenado.

Con una resolución de 16 millones de incrementos, una gran precisión de hasta 3x6000 d y la conmutación rápida de las señales de dosificación (< 1 ms), el sistema electrónico de pesaje SIWAREX FTA cumple las máximas exigencias.

Asimismo, gracias a la perfecta integración en el entorno de automatización SIMATIC, ofrece una gran variedad de ventajas adicionales, como la escalabilidad.

 

Utilidad

  • llenado de líquidos

  • ensacado de sólidos

  • ajuste sencillo de la báscula con el programa SIWATOOL

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7

  • configuración unitaria con SIMATIC

 

Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300  

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico