Independencia y precisión en la medición gravimétrica del nivel de llenado

Descripción

Los líquidos, polvos, productos a granel o gases suelen producirse y almacenarse en cisternas o depósitos. Para garantizar la disponibilidad de estos productos, es necesario conocer con exactitud el nivel de llenado del depósito.

El uso de la tecnología de pesaje SIWAREX permite registrar con gran precisión y fiabilidad el contenido del depósito independientemente del contenido del mismo (líquido o producto a granel, agresivo o polvoriento).

Para evitar fuentes de error causadas por inclusiones de fuerza radial (p. ej. debido a conexiones de tubo) se recomienda utilizar las unidades de montaje SIWAREX para montar las células de carga, lo que facilita el montaje todavía más.

 

Utilidad

  • Máxima precisión hasta 0,005% independientemente de las condiciones ambientales y las características del material

  • Independiente de agitadores y de la forma del recipiente

  • Los conos de vertido, las tolvas de descarga o la formación de puentes no influyen en nada

  • Desde recipientes pequeños hasta grandes silos (>1000t)

  • Libre elección de fluidos (líquido, polvo, …)

  • Integración fácil en SIMATIC / PCS7

  • Uso de las alarmas de diagnóstico de la CPU SIMATIC

  • Acceso continuo desde el sistema de control a todos los parámetros e informaciones de la báscula

  • Posibilidad de medición apta para verificación

  • Elevada disponibilidad de la instalación y costes operativos reducidos

  • Uso de herramientas estándar STEP 7, SIWATOOL

  • Paquete de software preparado para programar y manejar la báscula en diferentes idiomas

 

Productos utilizables

SIWAREX CS

Módulo de pesaje para pesaje y dinamometría sencillos,
SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Módulo de pesaje para pesaje y dinamometría sencillos,
SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación,
llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico