Caja de conexiones SIWAREX JB

Descripción

La caja de conexión y distribución sirve para interconectar varias células de carga a un sistema de pesaje SIWAREX. Los cables se colocan en terminales de resorte de un modo seguro y racional.

En una caja de conexión es posible conectar en paralelo un máximo de 4 células de carga. Si es necesario conectar más de 4 células, deberá conectarse en paralelo otra caja de conexión por medio de una conexión cruzada.  

 

Detalles

Carcasa

Aluminio o acero inoxidable  

Grado de protección  

IP66 conforme a EN 60529  


Ventajas

  • Grado de protección elevado contra agua y polvo

  • Puede utilizarse en áreas con peligro de explosión (circuitos puestos a tierra de seguridad intrínseca)

  • Hay disponible una variante para áreas con peligro de explosión