Caja de ampliación SIWAREX EB

Descripción

La caja de ampliación EB sirve para la prolongación del cable de conexión de las células de carga. Pueden conectarse células de carga con conexión a 4 y 6 hilos.

La caja de ampliación EB se compone de una caja de fundición inyectada de aluminio.

Está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según el grado IP66. Los cables se introducen a través de pasacables métricos con CEM y se tienden en bornes de resorte. Gracias a los bornes de resorte se obtiene una conexión a prueba de vibraciones y sin mantenimiento.

 

Detalles

 Caja

Aluminio  

 Grado de protección según EN 529

IP66  


Ventajas

  • Alto grado de protección contra el agua y el polvo

  • A prueba de vibraciones y sin mantenimiento