SIWAREX WL280 RN-S SA

Descripción

La célula de carga de torsión anular es especialmente adecuada para utilizar en básculas con depósito, de cinta, puente y de camino de rodillos. Debido a su gran capacidad de resolución es muy adecuada para usarla en aplicaciones de dosificación o básculas sujetas a verificación. SIWAREX WL280 RN-S SA cumple de forma estándar la categoría de precisión C3 conforme a OIML R60.

La célula de carga está fabricada en acero inoxidable y cumple los grados de protección IP66 e IP68, con lo que soporta incluso las condiciones ambientales más adversas. Las células de carga WL280 RN con una carga nominal hasta 13 t están equipadas además con una protección de sobrecarga integrada.

Las reducidas dimensiones de montaje permiten utilizarla en una gran variedad de situaciones. Los numerosos complementos de montaje, como apoyos pivotantes, apoyos de elastómero o articulaciones, entre otros, contribuyen a su diversidad, además de procurar un montaje seguro y optimizar el flujo de fuerzas.

 

Detalles

 Carga nominal

60kg, 130kg, 280kg, 0,5t 1t, 2t, 3,5t, 5t, 10t, 13t, 28t, 60t

 Categoría de precisión

C3 conforme a OIML R60

 Grado de protección

IP66/ IP68

 Material del cargador (DIN)

Acero inoxidable, n.º mat. 14542


Ventajas

  • Adecuada para el uso apto para verificación

  • Montaje sencillo y rápido utilizando elementos de montaje SIWAREX