Célula de carga SIWAREX WL260 SP-S SC

Descripción

La célula de carga de plataforma SIWAREX WL260 SP-S SC es de acero inoxidable, tiene una caja hermética y cuenta con grado de protección IP68/69K, que la hace también muy apropiada para el uso en las industrias alimentaria y farmacéutica.
Tiene un rango de carga nominal de 10 kg a 500 kg y un tamaño máximo de plataforma de 800 x 800 mm. Además, está homologada para el uso en básculas comerciales de clase III con valores de división de 4.000d como máximo.
La variante C4 MR, con un valor de división de Y = 40.000, es óptima para aplicaciones de alta precisión.

Los campos de aplicación típicos de SIWAREX WL260 SP-S SC son las básculas de plataforma, pequeñas básculas de cinta, básculas de control y aplicaciones de dosificación.

 

Detalles

Carga nominal  

10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 kg  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60, opcionalmente C4 MR  

Grado de protección

IP68/69K  

Material del sensor (DIN)

Material del sensor (DIN) acero inoxidable


Ventajas

  • Escaso recorrido nominal de medición de 0,03 mm a 0,19 mm

  • Acero inoxidable, sellado hermético, alto grado de protección IP68/69K

  • Pesaje de alta precisión con la variante C4 MR e Y=40.000