Célula de carga SIWAREX WL260 SP-S SB

Descripción

La célula de carga de plataforma SIWAREX WL260 SP-S SB es de acero inoxidable, tiene una caja hermética y ofrece grado de protección IP68.
Tiene un rango de carga nominal de 6 kg a 60 kg y un tamaño máximo de plataforma de 350 x 350 mm. Además, está homologada para el uso en básculas comerciales de clase III con valores de división de 3.000d como máximo.
SIWAREX WL260 SP-S SB está disponible con clase de precisión C3 según OIML R60.
Los campos de aplicación típicos de SIWAREX WL260 SP-S SB son las básculas de plataforma, pequeñas básculas de cinta, básculas de control y aplicaciones de dosificación.

 

Detalles

Carga nominal  

6, 12, 30, 60 kg  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Grado de protección

IP68  

Material del sensor (DIN)

acero inoxidable  


Ventajas

  • Acero inoxidable, sellado hermético, alto grado de protección IP68

  • Uso en básculas comerciales de clase III

  • Clase de precisión C3 según OIML R60