Célula de carga SIWAREX WL260 SP-S SA

Descripción

La célula de carga de plataforma SIWAREX WL260 SP-S SA está encapsulada herméticamente en acero inoxidable y, gracias a su grado de protección IP67, está indicada también para el uso en entornos especialmente duros.

Con un rango de carga nominal de entre 5 y 200 kg y un tamaño máximo de plataforma de 400 x 400 mm puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.

Para instalaciones que exigen certificación puede obtenerse por encargo la variante correspondiente.

 

Detalles

Carga nominal  

5, 10, 20, 50, 100, 200 kg  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Número de valores de división  

7.500    

Grado de protección  

IP67  

Material del sensor (DIN)  

Acero inoxidable  


Ventajas

  • Acero inoxidable, sellado hermético, IP67

  • Especialmente indicada para el uso en entornos duros

  • Tamaños de plataforma hasta de 400 x 400 mm