Célula de carga SIWAREX WL260 SP-S AA

Descripción

La WL260 SP-S AA es una célula de carga de plataforma económica. Está especialmente indicada para rangos de carga pequeños de entre 3 y 100 kg y tamaños de plataforma hasta de 400 x 400 mm.

La célula de carga puede emplearse en básculas tarables de la clase III. Es especialmente interesante la capacidad de resolución de 15.000 divisiones en el rango de carga entre 3 y 10 kg.

El cuerpo de resorte de aluminio encapsulado herméticamente es apropiado también para la limpieza con chorro de agua gracias a su grado de protección IP65.

 

Detalles

Carga nominal  

3, 5, 10, 20, 50, 100 kg  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Número de valores de división  

7.500 ... 15.000 d  

Grado de protección  

IP65  

Material del sensor (DIN)  

Aluminio  


Ventajas

  • Precio módico

  • Resolución hasta de 15.000 divisiones

  • Tarable