Célula de carga SIWAREX R SP

Descripción

Una célula de carga apropiada para básculas de plataforma pequeñas con una célula de carga (tamaño de plataforma máximo 350 x 350 mm), así como para el uso en básculas comerciales de la clase III con un número máximo de divisiones de nmáx = 3000 d.

El elemento de medida está encapsulado herméticamente y calibrado con la corriente de salida.

 

Detalles

Carga nominal

6 kg y 12 kg  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Grado de protección  

IP66/IP68  

Material del sensor (DIN)  

Acero inoxidable  


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas