SIWAREX WL250 ST-S SA

Descripción

Para el pesaje de depósitos en suspensión, por ejemplo Big Bags, SIWAREX WL250 ST-S SA es la célula de carga indicada. Esta célula está fabricada en acero inoxidable, está encapsulada herméticamente y viene con dos agujeros roscados para alojar la célula en los más diversos cabezales articulados y enganches.

La WL250 ST-S SA posee un rango de carga de entre 50 kg y 10 t y cumple plenamente con la clase de precisión C3 según OIML R60.

 

Detalles

Carga nominal  

50 kg … 10 t  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Número de valores de división  

7.000 ... 12.000  

Grado de protección  

IP67  

Material del sensor (DIN)  

Acero inoxidable  


Ventajas

  • Legal para comercio en la clase de precisión C3 según OIML R60

  • Variantes para el uso en atmósferas potencialmente explosivas en preparación