SIWAREX R RN

Descripción

La célula de carga de anillo de flexión está especialmente indicada para el uso en básculas para depósitos, de cinta, de plataforma y de rodillos.

El elemento de medida es un anillo de flexión de acero inoxidable. En las superficies frontales inferior y superior del anillo hay aplicadas dos espirales extensométricas (DMSp). Debido a la carga que actúa centralmente en el sentido de medición, el anillo de flexión está colocado de forma oblicua, es decir, el diámetro de la superficie frontal superior se reduce y el diámetro de la superficie frontal inferior aumenta. Así, el anillo de flexión y, con él, las DMSp aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.

Las células con una carga nominal de hasta 13 t están equipadas con protección contra sobrecarga integrada.

 

Detalles

Carga nominal  

De 60 kg a 60 t  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Grado de protección  

IP68  

Material del sensor (DIN)  

Acero inoxidable


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas