SIWAREX R CC

Descripción

La célula de carga de compresión está especialmente indicada para el uso en básculas para depósitos, tolvas y vehículos.

Los elementos de medida son cuatro columnas cuadradas de acero inoxidable en las que se han aplicado cuatro bandas extensométricas (DMS).

A través de la carga que actúa centralmente en el sentido de la medición, los cuerpos de resorte y, con ellos, las galgas a ellos aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.

 

Detalles

Carga nominal  

De 10 t a 100 t  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Grado de protección  

IP66/IP68  

Material del sensor (DIN)  

Acero inoxidable  


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas