Célula de carga SIWAREX WL270 K-S CA

Ahora disponible en más variantes

Descripción

La célula de carga de compresión SIWAREX WL270 K-S CA destaca por sus clases de carga extremadamente altas de hasta 500 t y por su escasa altura de montaje. Por tanto, es especialmente adecuada para el uso en básculas para depósitos, p. ej., para determinar el nivel
Esta célula de carga de compresión ahora no solo está disponible en las variantes existentes para clases de carga extremadamente altas y rangos de temperatura elevados, sino también como variante para uso en atmósferas potencialmente explosivas, zona 2, 22

 



Uso a altas temperaturas de hasta 250 °C
Todas las células de carga SIWAREX WL270 K están disponibles opcionalmente con rango de temperatura ampliado. Las bandas extensométricas desarrolladas expresamente para esta aplicación, pueden emplearse en el rango de temperaturas de -30 °C a 250 °C sin sufrir daños. La desviación de medida es mínimamente superior.
Naturalmente, también se han adaptado los cables y los accesorios al rango de temperaturas ampliado.

Más seguridad en la instalación gracias a los puentes dobles
En particular, para aplicaciones especialmente sensibles como p. ej. las grúas, se exige un mayor grado de seguridad; lo mismo ocurre con las instalaciones de instrumentación y control. El uso de un puente doble en células de carga equivale a un dimensionamiento redundante. Los dos puentes de medición suministran valores de forma continua y, por tanto, se pueden analizar posibles incongruencias. Si falla un puente, estará disponible el segundo. Esta opción está disponible a partir de la clase de carga de 13 t.
Una caja de acero pintado protege la banda extensométrica de las inclemencias del tiempo.

Uso en atmósferas potencialmente explosivas
La célula de carga también está disponible como variante con protección Ex, zona 2, 22.

El recorrido nominal de medición de la célula de carga depende de la carga nominal y está entre 0,23 y 3,11 mm.

Detalles

 Carga nominal

 2,8t, 6t, 13t, 28t, 60t, 130t, 280t, 350t, 500t

 Categoría de precisión

 0,1%*

 Grado de protección

 IP66

 Material del cargador

 acero lacado

* Otra precisión para la variante de alta temperatura

 

Ventajas

  • Altura de montaje muy baja

  • Clases de carga extremadamente elevadas, hasta 500t

  • La variante de alta temperatura de hasta 250 °C y la opción con puente doble hacen posible una mayor seguridad de la instalación

  • Protección Ex, zona 2, 22