Célula de carga SIWAREX R K

Descripción

La célula de carga de compresión está especialmente indicada para el uso en básculas para depósitos y tolvas.

El elemento de medida es un cilindro macizo de acero inoxidable en el que se aplican cuatro bandas extensométricas (DMS).

A través de la carga que actúa centralmente en el sentido de la medición, el cuerpo de resorte y, con él, las galgas a él aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.

El recorrido nominal de medición de la célula de carga depende de la carga nominal y está entre 0,23 y 2,67 mm.

 

Detalles

Carga nominal  

De 2,8 t a 280 t  

Clase de precisión  

0,1 %  

Grado de protección  

IP65  

Material del sensor (DIN)  

Acero, pintado  


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas