Célula de carga SIWAREX R BB

Descripción

La célula de carga a flexión está especialmente indicada para el uso en pequeñas básculas para depósitos y de plataforma.

El elemento de medida es una barra de flexión doble de acero inoxidable en la que se aplican 4 bandas extensométricas (DMS).

Las DMS están dispuestas de forma que dos de ellas están extendidas y las otras dos, comprimidas.

A través de la carga que actúa en el sentido de la medición, los cuerpos de resorte y, con ellos, las galgas a ellos aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.

 

Detalles

 Carga nominal

 De 10 kg a 350 kg

 Escala de precisión

 C3 según OIML R-60

 Grado de protección

 IP66/IP68

 Material del sensor (DIN)

 Acero inoxidable


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas