Célula de carga SIWAREX WL230 SB-S SA

Descripción

 

La célula de carga de cizalladura SIWAREX WL230 SB-S SA se ha diseñado de forma extraordinariamente compacta y, por tanto, está especialmente indicada para el uso en espacios reducidos. Con las unidades de montaje de que dispone, las alturas de montaje están en 76 mm para la variante de hasta 2 t y de 111 mm para la variante de hasta 5 t. Otras características a destacar son las altas resoluciones hasta de 15.000 divisiones, así como la admisibilidad de verificación de la célula de carga, homologada en la clase C3 según OIML R60.

La célula de carga es de acero inoxidable y tiene el grado de protección IP68

Ámbitos típicos de aplicación son básculas para depósitos, de monorraíl suspendido y de plataforma.

 

Detalles

Carga nominal  

500 kg, 1, 2, 5 t  

Clase de precisión  

C3 según OIML R60  

Número de valores de división  

10.000 ... 15.000  

Grado de protección  

IP68

Material del sensor  

Acero inoxidable  


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Diseño extraordinariamente compacto

  • Variantes para atmósferas potencialmente explosivas en preparación