Célula de carga SIWAREX R SB

Descripción

La célula de carga de cizalladura está especialmente indicada para el uso en básculas para depósitos, de monorraíl suspendido y de plataforma.

El elemento de medida es un resorte de tensión de cizalladura de acero inoxidable en el que se aplican las bandas extensométricas (DMS). Las bandas extensométricas se encuentran por debajo de los 45° respecto al eje longitudinal lateralmente al elemento de resorte, por lo que están sometidas al cizallamiento. A través de la carga que actúa en el sentido de la medición, los cuerpos de resorte y, con ellos, las galgas a ellos aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.

 

Detalles

Carga nominal  

 De 0,5 t a 5 t

Clase de precisión  

 C3 según OIML R60

Grado de protección  

 IP66/IP68

Material del sensor (DIN)

 Acero inoxidable


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes disponibles para atmósferas potencialmente explosivas