Célula de carga de varilla a cizalladura doble SIWAREX WL290 DB-S CA

Descripción

La célula de carga de varilla a cizalladura doble está fabricada de acero especial niquelado y es especialmente ideal para grandes básculas de plataforma y recipiente. Usando una unidad de montaje especial son ideales para instalar básculas en vehículos.

La SIWAREX WL290 DB-S CA se monta sin necesidad de elementos de transmisión de fuerza basculantes o elásticos. De este modo, las fuerzas laterales no pueden pendular ni inclinar la báscula.

fuerzas laterales no pueden pendular ni inclinar la báscula. El elemento de medida de la célula de carga es un cuerpo elástico de acero especial. Gracias a su niquelado galvánico y el grado de protección IP67 dicho cuerpo es adecuado para entornos severos. Asimismo, la célula de carga es tarable. Está disponible en la clase de precisión C3 según OIML R60.

Detalles

Material

Acero especial niquelado


Beneficios

  • Tarable según OIML R60

  • Utilizable en entornos severos gracias al grado de protección IP67

  • Apropiado para aplicaciones de alta precisión