SITRANS WW300

Descripción

SITRANS WW300 es una báscula dosificadora de cinta para volúmenes de transporte de medianos a grandes.

SITRANS WW300 es adecuada para aplicaciones industriales como la minería, industria del cemento, química, de la celulosa y del papel, y otros sectores de la industria pesada.

Ha probado su eficacia en cientos de aplicaciones y ofrece muchas ventajas: exactitud garantizada, mejora de la mezcla, reducción de los tiempos de parada y optimización del proceso. El sistema de pesaje único en su clase reduce los pesos muertos y transfiere la carga útil a las células de carga para una óptima precisión. Ambas células de carga están instaladas en el exterior y son fácilmente accesibles para el servicio técnico.

Ofrecemos distintas longitudes de cinta a partir de 1,6 m (63"), anchos de cinta desde menos de 0,5 m (18") hasta 1,8 m (72"), configuraciones de entrada y materiales. El sistema puede configurarse de acuerdo con los requisitos de la aplicación.

Entre sus componentes estándar están el puente de pesaje, un sensor de velocidad y pesas de prueba. Los transmisores Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocesadores garantizan una mezcla, dosificación y control del suministro óptimos.

 

Detalles

Capacidad de transporte  

4,5 ... 800 t/h (5 ... 880 STPH)  

Velocidad de la cinta  

0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)  

Precisión  

±0,5% o más  


Ventajas

  • Diseño robusto y larga vida útil para aplicaciones exigentes.

  • Adecuada para volúmenes de transporte de medianos a grandes

  • Acero no aleado estándar, diseño abierto o cerrado

  • Estaciones de rodillos reforzadas con 102 mm (4") de diámetro

  • Grandes rodillos transportadores y de reenvío con diámetros mínimos de 203 mm (8") para una máxima tracción

  • Nueva serie, diseño patentado

  • Cinta continua fácil de reemplazar

  • Rascador de cinta con dispositivo tensor

  • Rápida instalación, limpieza y mantenimiento sencillos