SITRANS WW100

Descripción

SITRANS WW100 es una báscula dosificadora de cinta de alta precisión para pequeños volúmenes de transporte.

La báscula dosificadora de cinta SITRANS WW100 es de las más precisas de su clase y ha sido concebida especialmente para una óptima precisión en volúmenes de transporte pequeños. El diseño de la báscula impide las sedimentaciones de material y garantiza valores medidos exactos y fiables.

El largo puente de pesaje, único en su clase, se monta directamente sobre una célula de carga resistente a la corrosión. Con la corredera mecánica regulable es posible ajustar la altura del material dependiendo del tamaño de partícula. Gracias a la regulación de la velocidad de la cinta se alcanza la capacidad de transporte deseada. Entre sus componentes estándar están el puente de pesaje, un sensor de velocidad y cadenas de prueba. Los transmisores Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocesadores garantizan una mezcla, dosificación y control del suministro óptimos.

Detalles

 Capacidad de transporte

45 kg/h ... 18 t/h (100 lbs/h ... 20 STPH)  

 Velocidad de la cinta

0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)

 Precisión

±0.25 ... 0.5%  


Ventajas

  • Alta precisión

  • Alto rango de caudal del 100-10% de la capacidad

  • Componentes resistentes a la corrosión

  • Cambio de cinta rápido y fácil para recambio o limpieza

  • Fácil instalación, limpieza y mantenimiento sencillos