Sensor de velocidad Milltronics RBSS

Descripción

El Milltronics RBSS es un sensor de velocidad compacto y de alta resolución, provisto de rodete, que se monta en la cinta inferior.

El Milltronics RBSS vigila la velocidad de la cinta y transmite la señal de salida al transmisor (Milltronics BW500 o SIWAREX FTC) a través de un cable.

El RBSS se instala fácilmente cerca de la báscula de cinta sobre la cinta inferior y emite una señal proporcional a las revoluciones de la rueda. Para fijar el equipo, coloque un travesaño entre los perfiles, poco antes o después de un rodete de cinta inferior, o utilice la fijación de montaje opcional. El brazo de medición descansa sobre la cinta de modo constante por su propio peso, lo que garantiza el giro del rodete en el centro de la cinta inferior. Los impulsos del sensor magnético son generados por el giro de la rueda dentada de 60 dientes impulsada por el rodete.

Las señales de salida del RBSS pueden transmitirse a cualquier transmisor Milltronics para básculas de cinta.

 

Detalles

Impulsos  

60 por revolución  


Ventajas

  • Diseño robusto

  • Grado de protección IP65

  • Instalación sencilla y económica

  • Medición precisa de la velocidad de la cinta