Báscula de cinta Milltronics MUS

Descripción

La Milltronics MUS es una báscula de cinta de estructura modular para cargas de medias a altas.

La Milltronics MUS permite pesar diversos productos, como áridos, arena o minerales. Ofrece un pesaje continuo en línea a costes muy reducidos. Al estar desprovista de conexión transversal, puede adaptarse a cintas transportadoras de cualquier anchura. Al mismo tiempo reduce la sedimentación de material.

El diseño y la sencilla estructura de la MUS garantizan plazos de entrega cortos. Si se debe trasladar la báscula de cinta a otra cinta transportadora, la MUS ofrece la máxima flexibilidad.

En combinación con un transmisor Milltronics BW500 o SIWAREX FTC controlado por microprocesador, la MUS permite visualizar el rendimiento, el volumen total, la carga de la cinta
y la velocidad de los sólidos granulados transportados. Un sensor mide la velocidad de la cinta para enviarla al transmisor.

La estación de rodillos no se incluye en el volumen de suministro de la báscula de cinta.

Detalles

Capacidad de transporte máx.  

5000 t/h (5500 STPH)  

Velocidad de cinta máxima  

3,0 m/s (600 fpm)  

Tamaño de partículas (máx.)  

< 100mm (4")  

Precisión  

±0,5 ... 1%  


Ventajas

  • Extraordinario diseño modular

  • Instalación simple

  • Precio módico

  • Fácil reequipamiento