Báscula de cinta Milltronics MLC

Descripción

La Milltronics MLC es una báscula de cinta para pequeños volúmenes de transporte y cargas de cinta reducidas.

La MLC es idónea para el pesaje de diversos productos, como p. ej. abonos, tabaco, pienso granulado o azúcar.

El uso de células de carga patentadas con diseño en paralelogramo garantiza una rápida reacción a las fuerzas verticales y, por lo tanto, a la carga del material. El resultado es una precisión y una repetibilidad extraordinarias, incluso con cargas de producto muy pequeñas. La MLC puede instalarse fácilmente en cintas transportadoras planas o alimentadores de cinta ya existentes.

En combinación con un transmisor Milltronics BW500 o SIWAREX FTC controlado por microprocesador, la MLC permite visualizar el rendimiento, el volumen total, la carga de la cinta
y la velocidad de los sólidos granulados transportados. Un sensor mide la velocidad de la cinta para enviarla al transmisor. Si se utiliza con un transmisor Milltronics BW500 con regulación PID, la MLC también puede usarse en la industria alimentaria como componente de un sistema para el control de suministro en extrusores, hervidores y sistemas de evacuación de aguas.

 

Detalles

Capacidad de transporte máx.  

 50 t/h (55 STPH)

Velocidad de cinta máxima

 2,0 m/s (400 fpm)

Tamaño de partículas (máx.)

 < 25mm (1")

Precisión  

 ±0,5 ... 1 %


Ventajas

  • Extraordinario diseño en paralelogramo de la célula de carga

  • Concebida para cargas de producto reducidas

  • Compacta y fácil de instalar

  • Estación de rodillos de carga integrada

  • Opcionalmente en acero inoxidable

  • Bajo costes de explotación