Báscula de cinta Milltronics MCS

Descripción

La Milltronics MCS es una báscula de cinta compacta, robusta y modular para altas cargas, idónea para su uso en trituradores móviles y tamizadoras de áridos.  

La Milltronics MCS ofrece un pesaje continuo a  costes mínimos. Las células de carga en acero inoxidable garantizan valores medidos estables a largo plazo y fiables.

El diseño modular y la sencilla estructura de la MCS garantizan plazos de entrega cortos.

En combinación con un transmisor Milltronics BW500 o SIWAREX FTC controlado por microprocesador, la MCS permite visualizar el rendimiento, el volumen total, la carga de la cinta y la velocidad de los sólidos granulados transportados.

El sistema de pesaje se completa con un sensor de velocidad que vigila la velocidad de la cinta transportadora para enviarla a la entrada del transmisor. En instalaciones con trituradores móviles, puede usarse el compacto y robusto sensor de velocidad TASS con la MCS.

La estación de rodillos no se incluye en el volumen de suministro de la báscula de cinta.

 

Detalles

Capacidad de transporte máx.  

2400 t/h (2640 STPH)  

Velocidad de cinta máxima  

3,0 m/s (600 fpm)  

Tamaño de partículas (máx.)  

< 150 mm (6")  

Precisión  

±0,5 ... 1%  


Ventajas

  • Diseño robusto

  • Ahorro de espacio

  • Fácil reequipamiento

  • Precio módico

  • Células de carga en acero inoxidable con pesa patrón incluida