Báscula de cinta SITRANS WB300

Descripción

La SITRANS WB300 es una báscula de cinta de gran capacidad de carga con un bastidor de pesaje continuo y cuatro células de carga para vigilar el desarrollo de los procesos y la carga. Los carriles no están incluidos en el suministro de la báscula de cinta.

La báscula de cinta SITRANS WB300 ofrece un pesaje en línea continuo tanto para la industria de materias primas como para la industria manufacturera. Es una solución acreditada en muchas aplicaciones complicadas, desde ladrillos recocidos (en la elaboración de cemento) hasta la minería, el hierro y el acero.

El uso probado de células de carga con varillas a cizalladura garantiza una reacción rápida de la WB300 a fuerzas verticales y, por consiguiente, al peso del material. De este modo se consiguen una precisión y una reproducibilidad óptimas, incluso en caso de carga irregular y alta velocidad de las placas.

En combinación con un transductor de medida controlado por microprocesador (Milltronics BW500, WP241 o SIWAREX FTC), la WB300 permite visualizar la capacidad de transporte, la cantidad total, la carga de la cinta y la velocidad de la carga transportada. Un sensor de velocidad mide la velocidad de las placas y la transmite al transductor de medida.

La WB300 se inserta con gran facilidad y dispone de un bastidor en toda su longitud que garantiza el sostenimiento durante el funcionamiento. Seguidamente se fijan los carriles existentes en los puntos de fijación. El mantenimiento necesario es mínimo. Basta con comprobar regularmente la calibración.

Detalles

Capacidad de transporte máx.

5 000 t/h (5 500 STPH)

Velocidad máx. de la cinta

1 m/s (200 fpm)

Precisión

± 2 % o mejor de la cantidad total con un 33 ... 100 % del rango de funcionamiento


Ventajas

  • Excelente fiabilidad y reproducibilidad

  • Reacción rápida a la carga del producto; vigilancia incluso a altas temperaturas del producto

  • Construcción robusta

  • Las células de carga con varillas a cizalladura y un montaje único no reaccionan a las fuerzas horizontales de los rodillos o las placas