SIWAREX IS

Descripción

La interfaz Ex actúa como barrera de separación entre las células de carga instaladas en la zona Ex y los procesadores de pesaje situados en la zona segura, de acuerdo con la clase de protección "seguridad intrínseca". Están disponibles dos versión para montaje en armario eléctrico.

La interfaz Ex del modelo SIWAREX IS puede utilizarse todos los módulos de pesaje SIWAREX. Contiene 6 barreras de seguridad y posee la marcación según ATEX II(2)G[EEx ib] IIC.

Detalles

Grado de protección

SIWAREX IS: IP54

Modo de protección

SIWAREX IS: Seguridad intrínseca "i", [EEx ib] II C según ATEX


Ventajas

  • Múltiples posibilidades de aplicación, gracias a las distintas versiones disponibles

  • Muy escasa influencia en la señal de la célula de carga: con homologación para básculas con certificación oficial (SIWAREX IS)