SITRANS DA400

La nueva dimensión de la vigilancia de bombeo

Descripción

SITRANS DA400 se encarga de vigilar continuamente el estado de las bombas de desplazamiento positivo. El sistema de diagnóstico detecta incluso las fugas más pequeñas en las válvulas de alimentación, lo cual permite localizar cualquier daño en la fase más temprana de su aparición.

La unidad de evaluación SITRANS DA400 permite monitorizar hasta cuatro válvulas de alimentación de una bomba de manera continua, simultánea e independiente. Además, incorpora otras cuatro entradas para sensores con los que monitorizar las membranas y el baño de aceite de la bomba.

El estado se puede comunicar al sistema de control de procesos superior a través de las salidas digitales o mediante PROFIBUS DP/PA.

El sistema se puede manejar y parametrizar localmente mediante el LCD y el teclado, o bien vía PROFIBUS DP/PA.

 

 

Ventajas

  • Incremento de la disponibilidad de la instalación mediante

       - planificación del mantenimiento con antelación gracias a la detección precoz de  
          componentes defectuosos;  
       - reducción de tiempos improductivos (no es necesario buscar averías);
       - prolongación de intervalos de mantenimiento;
       - aumento de la fiabilidad de las bombas.

  • Prevención de costosos daños derivados

  • Aumento de la seguridad en aplicaciones críticas

  • Detección de pérdidas prematuras de potencia

  • Incremento de la productividad