SITRANS CU02

Descripción

SITRANS CU02 es una unidad de evaluación diseñada para trabajar con el sensor acústico SITRANS AS100. Ofrece protección continua y fiable a lo largo del flujo de sólidos granulados.

Es posible configurar el sistema a partir de puntos de conmutación para que indique los distintos estados del servicio (p. ej. flujo de material elevado, bajo o inexistente). El sistema se puede insertar en un bucle de corriente de control mediante una salida aislada de 4 a 20 mA. Esto permite monitorizar las tendencias de forma proporcional a la señal del sensor.

Los dos relés libremente programables e independientes pueden controlar alarmas o aparamenta. Una alarma se puede disparar por encima o por debajo de un punto de conmutación, o dentro de un rango. Los valores se muestran localmente en la pantalla de SITRANS CU02.

SITRANS CU02 se puede montar a una distancia máxima de 500 m (1500 ft) respecto del sensor.

SITRANS CU02 recibe del sensor SITRANS AS100 señales de entrada de 0 a 10 V de DC y pone a disposición salidas analógicas y de relé como interfaz del proceso.

Campos de aplicación principales: monitorización del flujo de materiales sólidos granulados junto con SITRANS AS100.

 

Ventajas

  • Salida de 4 a 20 mA

  • Dos relés programables

  • Retardo ajustable e independiente para cada relé

  • Retardo de inicio ajustable

  • Instalación sencilla mediante montaje en perfil normalizado DIN

  • Protección del programa mediante contraseña integrada