SIREC D400

Descripción

SIREC D400 es un registrador potente con un tamaño de 300 x 300 mm y con pantalla TFT de 12,1" en color.

 

 

 

 

 

 

Modos de representatción SIREC D400

 

Detalles

Canales  

Entre 16 y 48 canales analógicos y hasta 48 canales digitales  

Formato  

300 mm x 300 mm  

Pantalla  

Pantalla TFT en color de 12,1"  


Ventajas

  • Exploración rápida de las entradas: 20/125/500 ms

  • De 70 MB a 1,85 GB de memoria interna para datos

  • Numerosas funciones matemáticas

  • Interfaces: Ethernet, RS 485 Modbus, USB, slot para tarjeta CF

  • Almacenamiento de datos a través de USB o tarjeta CF

  • Manejo rápido a través de pantalla táctil

  • Configuración en el equipo o a través del software SIREC D Manager o SIREC D Server

  • Protección por contraseña con cuatro niveles y hasta 50 usuarios

  • Grado de protección IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) disponible como opción.

  • Otras opciones disponibles a través del sistema de crédito