SIREC D200

Descripción

SIREC D200 es un registrador económico con un tamaño de 144 × 144 mm y pantalla LCD en color de 5,7" con resolución QVGA.

 

 

 

 

 

 

Modos de representación SIREC D200

 

 

 

Detalles

Pantalla

Pantalla LCD en color de 5,7"

Memoria de datos

Tarjeta SD/memoria USB

Pantalla  

22 pantallas predeterminadas


Ventajas

  • Tasa de muestreo: 100/200/500 ms

  • Precisión de medida: 0,1%, típica T/C

  • Alimentación del transmisor: 24 V DC

  • Funciones matemáticas

  • Búfer de datos interno de 1 GB (opcional 2 GB)

  • Interfaz: Ethernet TCP/IP

  • Almacenamiento de datos en interfaz USB o tarjeta SD

  • Manejo rápido con pantalla táctil

  • Protección por contraseña en cuatro niveles y hasta 50 usuarios distintos

  • Grado de protección NEMA 3/IP54, NEMA 4X/IP66 disponible como opción

  • Configuración en el equipo o con el software SIREC D Manager o SIREC D Server

  • Otras opciones seleccionables por separado mediante un flexible sistema de crédito