Software SIREC D

Descripción

Para las tareas de parametrización, visualización en tiempo real, evaluación y archivado existen varios paquetes de software disponibles como opción.

El software SIREC D (versión 6.1.*.*) puede utilizarse con la gama de productos SIREC D200, D300, D400 y también con la gama SIREC DS, DM, DH.

 

SIREC D Viewer (incluido en el volumen de suministro estándar)

  • Análisis offline de los datos almacenados

  • Visualización e impresión de los datos de medición.

 

SIREC D Manager

  • Análisis offline de los datos almacenados.

  • Visualización, exportación e impresión de los datos de medición.

  • Archivado de los datos de medición.

 

SIREC D Server

  • Paquete de software apto para funcionamiento en red, para conectar un número ilimitado de registradores con pantalla

  • Comunicación a través de Ethernet/TCP/IP

  • Transferencia de datos en tiempo real o a través de FTP

  • Visualización, exportación (archivos CSV u OPC) e impresión de los datos de medición

  • Archivado automático de los datos de medición

 

SIREC D Designer

  • Diseño personalizado de las pantallas en SIREC D300 y SIREC D400

  • Específico para cada cliente y para cada aplicación

  • Combinaciones con gráfico de barras, tendencia, indicador digital, mapas de bits, imágenes digitales