Posicionador con sistema electrónico de regulación remoto

Descripción

Además de las propiedades de la construcción compacta, el SIPART PS2 ofrece la posibilidad de separar el sistema electrónico de regulación. En este caso, el sistema electrónico de regulación está montado en un armario de distribución y el sistema de captación de la carrera de posicionamiento y la unidad neumática permanecen en la valvulería.

De este modo, todos los componentes electrónicos integrados (p. ej. bloques de memoria y microprocesadores) se encuentran en un área protegida contra la radiación, ya que están separados de la valvulería. Por tanto, nada impide emplear el SIPART PS2 en una aplicación expuesta a radiaciones. Asimismo, este modelo ofrece al usuario una visión general rápida de las aplicaciones de su instalación, que pueden estar hasta a 1 km de distancia.

Los módulos insertables están disponibles como variante mA de tres canales o como variante PROFIBUS PA de 5, 10 o 15 canales.

Detalles

Modelo:

Sistema electrónico de regulación remoto como módulo insertable (19")

Señal de consigna:

4 a 20 mA (3 canales/módulo insertable) o PROFIBUS PA (5/10/15 canales/módulo insertable)

Rango de elevación:

3 a 130 mm (mayor elevación sobre demanda)

Rango de ángulo de rotación:

30° a 100°

Temperatura ambiente:

-30 °C a +80 °C (otros rangos de temperatura sobre demanda)

Calidad del aire necesaria

Clase 2 según ISO 8573-1

Consumo de aire máx. en estado de regulación

< 0.036 m3n/h


Utilidad

  • Permite el uso de aplicaciones expuestas a radiaciones

  • Módulo insertable con sistema electrónico de regulación de 4-20 mA y realimentación de posición integrada

  • La distancia entre el sistema electrónico de regulación y la valvulería puede ser de hasta 1 km

  • Homologaciones: CE