SITRANS TR300

Universal y resistente, con comunicación HART

Descripción

El SITRANS TR300 con protocolo HART es adecuado para todas las termorresistencias y termopares habituales. También permite evaluar sensores resistivos y señales en milivoltios. El equipo se configura de manera rápida y fácil mediante SIMATIC PDM o Handheld Communicator. Algunos detalles de fácil mantenimiento convierten a este equipo en algo extraordinario: Por ejemplo, con un multímetro puede leerse directamente el valor del bucle 4...20 mA, sin interrumpir la señal de salida. Gracias al LED de diagnóstico rojo/verde, un usuario experto puede saber enseguida cómo está funcionando la medición.

 

 

Detalles

Entrada  

Termorresistencias, termopares, sensores resistivos, sensores de tensión continua  

Salida  

4...20 mA, HART  


Ventajas

  • Señal de salida escalable lineal a la temperatura, protocolo HART

  • Alta precisión en todo el rango de temperatura ambiente

  • Reducción de perturbaciones procedentes del entorno

  • Información de fallo en caso de rotura o cortocircuito del sensor, ajustable según NAMUR NE 43

  • CEM según NAMUR NE 21, CE

  • Versiones con protección contra explosiones para Europa

  • Ahorro de cables de conexión equipotencial en termopares

  • Aislamiento galvánico para una mayor precisión de medida y seguridad en mediciones con termopares

  • Compensación en un punto o en dos puntos

  • Curva característica especial programable; pueden evaluarse sensores no estandarizados

  • Medición de diferencia y promedio

  • Amplias posibilidades de diagnóstico, entre ellas: puntero de arrastre, contador de horas de funcionamiento

  • Modo de simulación