SITRANS TH400

Apto para Fieldbus

Descripción

El SITRANS TH400 está disponible para interfaces PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. Es adecuado para todas las termorresistencias y termopares habituales. También permite evaluar sensores resistivos y señales en milivoltios. El equipo se configura de manera rápida y fácil mediante SIMATIC PDM (PA) o AMS y Handheld Communicator (FF). Gracias a su pequeño tamaño permite muchas posibilidades de montaje, incluso directamente en el punto de medición en el cabezal de forma B con tapa pequeña.

 

Detalles

Entrada

Termorresistencias, termopares, sensores resistivos, sensores de tensión continua  

Salida  

Versiones para: PROFIBUS PA o Foundation Fieldbus  


Ventajas

  • Linealización de la señal del sensor

  • Alta precisión en todo el rango de temperatura ambiente

  • Reducción de perturbaciones procedentes del entorno

  • Información de fallo en caso de rotura o cortocircuito del sensor

  • EMV según NAMUR NE 21 y DIN EN 61326

  • Versiones con protección contra explosiones para Europa, EE. UU. y Canadá

  • Ahorro de cables de conexión equipotencial en termopares

  • Aislamiento galvánico para una mayor precisión de medida y seguridad en mediciones con termopares

  • Compensación en un punto o en dos puntos

  • Curva característica especial programable; pueden evaluarse sensores no estandarizados

  • Medición de diferencia y promedio

  • Conexión con dos sensores para medición redundante

  • Numerosas posibilidades de diagnóstico

  • Modo de simulación

  • Electrónica robusta, totalmente moldeada