SITRANS TH100

El modelo económico para mediciones Pt100

Descripción

El SITRANS TH100 es ideal para mediciones PT100. Con costes optimizados de forma consecuente, por ejemplo renunciando al aislamiento galvánico, es ideal para un uso económico en planta sin por ello renunciar a la fiabilidad en la medida. Idóneo también para sustituir a transmisores analógicos PT100. El equipo se configura de manera rápida y fácil usando un módem especial y el software SIPROM T. Este software se puede descargar gratuitamente.

 

Detalles

Entrada  

Termorresistencia PT100  

Salida  

4...20 mA  


Ventajas

  • Señal de salida escalable lineal a la temperatura

  • Alta precisión en todo el rango de temperatura ambiente

  • Reducción de perturbaciones procedentes del entorno

  • Información de fallo en caso de rotura o cortocircuito del sensor, ajustable según NAMUR NE 43

  • Versiones con protección contra explosiones para Europa, EE. UU. y Canadá

  • Tamaño pequeño, ideal para el reequipamiento de termómetros PT100 ya instalados con señal unitaria de 4...20 mA

  • Electrónica robusta, totalmente moldeada