Insertos de medida SITRANS TS

Descripción

Este inserto de medida sirve de repuesto para SITRANS TS500 o de componente para el montaje de puntos de medición de temperatura completos. Ya sea en la versión europea con zócalo de cerámica para el montaje de transductores o con transductor adosado, o bien en versión americana en tubo alargador suspendido. El inserto de medida SITRANS TS el cliente puede realizar soluciones individuales y asegurar el know-how específico in situ.

 

 

 

Detalles

 Salida

Señal de sensor directa
4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura de empleo máx.

Pt 100 Basic: –30...+400 °C
Pt 100 Extend: –196...+600 °C
Termopar –196...+1100 °C
(según el tipo)

Grado de protección

IP54-68, en función del cabezal de conexión seleccionado


Ventajas

  • Diseño robusto basado en cables con aislamiento mineral

  • Selección de diferentes sensores, termorresistencias y termopares

  • Versión disponible con mayor resistencia a vibraciones