Sensor SITRANS TS500

Descripción

Estos sensores de temperatura industriales cubren un amplio rango de mediciones que abarca desde aplicaciones sencillas hasta soluciones para entornos difíciles. Como el sistema está diseñado de forma modular con vaina de protección de material tubular o macizo, prolongación, cabezal de conexión, transductor opcional o pantalla, los clientes se benefician del uso de componentes estándar para aplicaciones individuales. Se ofrecen formas constructivas de seguridad intrínseca y antideflagrantes.

 

 

Detalles

Salida

Señal de sensor directa

4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura de empleo máx.*

-Fluido

-Cabezal de conexión


Pt 100 Basic: –30...+400 °C
Pt 100 Extend: –196...+600 °C
Termopar –196...+1100 °C
(según el tipo)

 -40…+100 °C (+85 °C con convertidor)

Grado de protección

IP54-68, en función del pasacables y cabezal de conexión seleccionados

* Los materiales y las condiciones del proceso pueden restringir adicionalmente el rango de temperatura

Ventajas

  • Intercambiable durante el funcionamiento gracias al diseño modular

  • Amplia gama de aplicaciones según el principio de los sistemas modulares

  • Protección contra explosiones ATEX e IEC EX, seguridad intrínseca, antideflagrante y sin chispas

  • Visualización in situ opcional integrada