Sensor SITRANS TS300

Para las industrias alimentaria, farmacéutica y biotecnológica, tipo constructivo modular

Descripción

Nuestros sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas ofrecen una amplia gama de conexiones al proceso típicas del sector para la clásica medición de temperatura. Siemens abre nuevos caminos con el sensor de temperatura no invasivo. Con una precisión y un tiempo de respuesta de medición comparables a los de los sensores incorporados, las ventajas en diámetros de tubo pequeños son evidentes: sin soldadura ni validación de soldadura, sin fallos en el proceso, admite limpieza por rascado, desmontaje sencillo para recalibración

 

 

Detalles

Salida

direct sensor signal
4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura de empleo máx.

-En tuberías:

-Exteriores:

–30 … +300 °C

–20 … +160 °C

Grado de protección

IP65 (IP54 en determinados tipos de cabezal)


Ventajas

  • El diseño cumple las recomendaciones de EHEDG

  • Unidades de medida intercambiables

  • Todas las señales de salida habituales

  • Especial para exteriores:
    - Sin fallos en el proceso
    - Montaje, validación y recalibración económicos