Sensor SITRANS TS200

Descripción

 

La gama de sensores de temperatura se suministra con una conexión fija montada directamente (M12, Lemo, etc.). El diseño con aislamiento mineral cubre un amplio campo de aplicaciones.

El montaje es muy sencillo y flexible gracias al prensaestopas o la boquilla para soldar. El adaptador opcional permite medir superficies fácilmente.

El modelo de seguridad intrínseca cuenta con una homologación para zona 0 sin vaina de protección adicional. El excelente tiempo de respuesta del sensor es una ventaja indudable para este tipo de aplicación.

Detalles

Salida

Señal de sensor directa

Temperatura de empleo máx.  
-Fluido   
-Lado del cable

Pt 100 Basic: –30...+400 °C
Pt 100 Extend: –196...+600 °C
Termopar –196...+1100 °C
(según el tipo)

-40…+80 °C

Grado de protección

IP54


Ventajas

  • Uso universal en numerosas aplicaciones

  • Amplias posibilidades de selección gracias al principio modular

  • Homologaciones ATEX e IEC EX, utilizable en zona 0