Sensor SITRANS TS100

Descripción

La gama de sensores de temperatura se suministra con un cable montado directamente. La versión con aislamiento mineral cubre un amplio campo de aplicación. El montaje es muy sencillo y flexible gracias a un prensaestopas o a una boquilla para soldar. El adaptador opcional permite medir superficies fácilmente. El modelo de seguridad intrínseca cuenta con una homologación para zona 0 sin vaina de protección adicional. El excelente tiempo de respuesta del sensor es una ventaja indudable para este tipo de aplicación.

 

Detalles

Salida

Señal de sensor directa

Temperatura de empleo máx.

-Fluido     
-Lado del cable

Pt 100 Basic: –30...+400 °C  
Termopar –196...+1100 °C
(según el tipo)

-40…+80 °C

Grado de protección

IP54


Ventajas

  • Montaje sencillo gracias al prensaestopas o a la boquilla para soldar

  • Uso universal en numerosas aplicaciones

  • Amplias posibilidades de selección gracias al principio de los sistemas modulares

  • Homologaciones ATEX e IEC EX, utilizable en zona 0