SITRANS P DS III

Descripción

El SITRANS P de la serie DS III es un transmisor de presión digital diseñado para medir la presión relativa, la presión absoluta, la presión diferencial, el caudal y el nivel de llenado.

El equipo estándar ofrece ya unas completas funciones de diagnóstico y simulación de gran fiabilidad. Institutos de ensayos independientes se han encargado de certificar que es apto para el empleo en circuitos de medición SIL2.

En los transmisores PROFIBUS, la nueva tecnología PROFISAFE garantiza una seguridad homogénea desde el sistema de control hasta el transmisor.

 

Detalles

Error de característica  

≤ 0.065%

Estabilidad a largo plazo  

≤ 0.125 % / 60 meses

Rango de medida  

De 0 - 1 mbar a 0 - 700 bar  


Ventajas

  • Varios funciones de diagnóstico

  • Se puede integrar en los circuitos de medición SIL 2 según IEC 61508/ IEC 61511. En la versión PROFIsafe se garantiza la máxima seguridad de comunicación hasta el nivel del sistema de control

  • Varios certificados y homologaciones, p. ej. ATEX EEx ia, EEx ib, protección contra polvo, FM, CSA

  • Posibilidad de especificar, mediante una función de simulación, los valores deseados para un circuito de medición

  • Múltiples posibilidades distintas de comunicación mediante bus: HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe o FF