SITRANS P300

Descripción

El SITRANS P300 ofrece la misma precisión de medición y robustez que las demostradas por el SITRANS P DSIII.

Gracias a su caja de acero inoxidable con placa de características grabada con láser y un gran número de conexiones de proceso higiénicas, resulta perfecto tanto para la industria alimentaria y como para los procesos farmacéuticos.

Con un error de medida de como máximo 0,075% y la acreditada filosofía de manejo, este modelo se integra sin fisuras en la familia SITRANS P.

 

Detalles

Error de característica  

≤ 0,075%

Estabilidad a largo plazo  

≤ 0,25%/60 meses

Rango de medida  

De 0 - 10 mbar a 0 - 400 bar  


Ventajas

  • Con certificados de higiene (EHEDG, 3A), de materiales y de calibración, resulta idóneo para las industrias alimentaria y farmacéutica

  • Especialmente indicado para grados de protección hasta IP68 e IP69K, sistemas de limpieza CIP/SIP y fluidos altamente viscosos

  • Celdas de medición para presión relativa y absoluta

  • Celdas de medición con membrana rasante

  • Completas funciones de simulación y diagnóstico

  • Los ajustes se pueden realizar localmente mediante pantalla LCD, protocolo HART o PROFIBUS PA, perfil 3.0.