SITRANS P280

Transmisor de presión WirelessHART

Descripción

SITRANS P280 es un transmisor de presión WirelessHART que transmite por radiofrecuencia todos los valores de proceso medidos, p. ej. datos de diagnóstico, parámetros y funciones. El equipo funciona con una batería integrada y está dimensionado para un consumo de corriente extremadamente bajo. Su diseño compacto y robusto lo hace idóneo para ser colocado directamente en recipientes o tuberías en partes poco accesibles de la planta, así como en dispositivos móviles o giratorios, lo cual permite su uso para la vigilancia de proceso o para la gestión de activos de planta.

 

Detalles

Error de característica  

± 0,25% del valor final de rango,

max. +/- 0,25 % de intervalo de medida

Estabilidad a largo plazo  

≤ 0,25 % / 12 meses  

Rango de medida  

0 - 1,6 bar (0 - 23 psi) ...0 - 320 bar (0 - 4641 psi)


Ventajas

  • Varios rangos de presión disponibles  (1,6, 10, 50, 200, 320 bar; 23, 145, 725, 2900,
    4641 psi).

  • Pantalla LCD con elementos de visualización funcionales e iconos, en alemán e inglés

  • Prácticos pulsadores: tres pulsadores para una máxima eficiencia en ajustes de configuración, diagnóstico, comunicación y seguridad, sin necesidad de otros aparatos ni medios auxiliares

  • Retroiluminación de fácil mantenimiento

  • Modo de reposo para una gestión eficiente de la batería

  • Indicación de estado de la batería en LCD y en el esquema general de la red

  • Alta precisión de medida para una alta productividad

  • Pantalla girable 90 y 180 grados

  • Se puede configurar con herramientas estándar que admiten EDD, p. ej. con SIMATIC PDM

  • Terminales para módems HART, en especial para la primera puesta en marcha