SITRANS P200/P210/P220

Descripción

Los SITRANS P200, P210 y P220 son transductores de medida compactos de un rango para medir la presión absoluta y relativa.

Dentro de esta serie se utilizan dos tipos de sensores de presión: dos sensores de acero inoxidable y un sensor con membrana cerámica. De este modo se facilita la medición de la presión de proceso, la presión absoluta y la presión hidrostática. La presión determinada por los sensores se transforma en una señal de 4-20 mA o de 0-10 V, según se prefiera.

 

Detalles

 Desviación de la curva característica

 ≤  0,25 %

 Estabilidad a largo plazo

 ≤ 0,25% / 12 meses

 Rango de medición

SITRANS P200: de 1 bar a 60 bar relativos
                          de 0,6 bar a 16 bar absolutos  

 

SITRANS P210: de 100 mbar a 600 mbar relativos

 

SITRANS P220: de 2,5 bar a 1000 bar relativos


Ventajas

  • Alta precisión de medida

  • Carcasa robusta de acero inoxidable

  • Gran resistencia a sobrecarga

  • Para fluidos agresivos y no agresivos

  • Para medir la presión de líquidos, gases y vapores

  • Construcción compacta