SITRANS P Compact

Descripción

El SITRANS P Compact es un transmisor analógico pensado para medir la presión relativa y absoluta según las necesidades particulares de las industrias alimentaria, farmacéutica y biotecnológica.

 

 

 

 

Detalles

Error de característica  

≤ 0,2 %  

Estabilidad a largo plazo  

≤ 0,1%/12 meses  

Rango de medida  

De 0 - 160 mbar a 0 - 40 bar  


Ventajas

  • Un diseño que cumple las recomendaciones higiénicas de EHEDG, FDA y GMP

  • Conexión y caja de acero inoxidable

  • Protección Ex II2G EEx ib T6 según ATEX