SITRANS P410

Descripción

El SITRANS P410 es un transmisor de presión digital con funciones de diagnóstico HART integradas y comunicación PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. Complementa el SITRANS P DS III existente como variante de alto rendimiento con una mayor precisión de medición, del 0,04%. Hay disponibles modelos para mediciones de presión relativa y diferencial, así como los certificados existentes del SITRANS P DS III (p. ej. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA).

Detalles

Desviación de la curva característica

≤ 0.04%

Estabilidad a largo plazo

≤ 0.125 % / 60 meses

Rango de medición

De 0-2,5 mbar a 0-160 bar


Utilidad

  • Numerosas funciones de diagnóstico y simulación

  • Adecuado para la integración en circuitos de medida SIL 2 conforme a IEC 61508 / IEC 61511

  • Numerosos certificados y homologaciones, p. ej. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA

  • Posibilidad de especificar los valores deseados para un circuito de medida utilizando una función de simulación

  • Varias posibilidades distintas de comunicación de bus: HART, PROFIBUS PA o FF