SITRANS LH300

Descripción

El transmisor de presión SITRANS LH300 es una sonda de inmersión para la medida de nivel hidrostático con cubiertas de protección de PPE, acero inoxidable y ETFE. El transmisor convierte la presión en una señal estándar de 4 a 20 mA. La caja de acero inoxidable (Ø 30 mm) según IP68 y el sensor piezorresistivo con una membrana separadora de cerámica (99,6 %) permiten un uso flexible, incluso para agua potable. El cable de conexión con un diámetro de 8 mm contiene asimismo el tubo de purga de aire hacia la atmósfera. El transmisor de presión mide el nivel en tanques, depósitos, canales y embalses. Los transmisores de presión SITRANS LH300 están disponibles para diferentes rangos de medida y opcionalmente también en la versión protegida contra explosiones.

Detalles

Desviación de la característica

0.15%

Estabilidad a largo plazo

0,15 %/12 meses

Rango de medida

0 – 1 mH2O hasta 0 – 4 mH2O


Ventajas

  • Diseño compacto

  • Montaje sencillo

  • Escasa desviación de medida (0,15 % típ.)

  • Grado de protección IP68 Longitud de cable: estándar 5, 10, 20, 30 o bien 50 m, también longitudes especiales hasta 1000 m

  • Variante con protección contra explosión según ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga y IEC Ex Ex ia IIC T4 Ga


Juego de medición estándar

Transmisor
Pinza de retención para cable
Caja de conexión de cable