SITRANS LH100

Descripción

El transmisor de presión SITRANS LH100 convierte la presión hidrostática proporcional al nivel en una señal estándar de 4 a 20 mA. El transductor posee una caja de acero inoxidable (Ø 23,4 mm) según IP68 y un sensor piezoresistivo con una membrana de cerámica. El cable de conexión de 6 mm de diámetro contiene asimismo el tubo de desaireación a la atomósfera.

Detalles

Desviación de la característica

0,3%

Estabilidad a largo plazo

0,25%/12 meses

Rango de medición

0 – 4 mH2O (0 – 13,2 ftH2O) a 0 - 20m H2O (0 – 66 ftH2O)


Ventajas

  • Diseño compacto

  • Material resistente a la corrosión

  • Caja: acero inoxidable 316L

  • Cable: revestimiento PE

  • Longitud del cable: estándar 10, 20 o 30 m, longitudes especiales disponibles hasta 50 m

  • Variante para zonas clasificadas según ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga e IEC Ex Ex ia IIC T4 Ga


Juego de medición estándar:

Transmisor
Enganche del cable
Caja de conexión